-
Produkter
-
Givare
-
Fotoceller
-
Glasfiberoptik
-
E20062
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Mycket liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip |
Envägsavkännande givare |
Applikation |
Liten böjradie |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ |
OKF; OUF; OOF |
OKF
Område fiberoptik [mm] |
120 |
OOF
Område fiberoptik [mm] |
400 |
OUF
Område fiberoptik [mm] |
120 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-20...80 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
56 |
Typ av sensorhuvud |
vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] |
3 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] |
10 |
Totallängd [mm] |
600 |
Min. böjradie [mm] |
10 |
Fiberplacering |
|
Material |
Adapter: PPE |
Fibermaterial |
Glas |
Fiberhuvudmaterial |
Aluminium |
Material fibermantel |
PVC |