- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20065
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 320 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 220 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 42 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 500 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering |
|
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|