- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20072
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- Installation på platser som är svåra att komma åt
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 180 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 72 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 1500 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|