- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20078
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20078
FT-00-M-E3
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20078
FT-00-M-E3
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Med direkt anpassning till den fiberoptiska förstärkaren
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 360 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 12,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 3 |
Totallängd [mm] | 26 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Mässing |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|