- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20086
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20086
FT-00-A-A-M6/1,5M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20086
FT-00-A-A-M6/1,5M
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- Lång räckvidd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 270 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 72,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 1500 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|