Fästen för fiberoptik
E20102
MOUNTING CLAMP 7 MM
Fästen för fiberoptik
E20102
MOUNTING CLAMP 7 MM
- För säker fastsättning av fiberoptik
- Enkel montering med bara två skruvar
- För installation på platser som är svåra att komma åt
Applikation
Utförande | för fiber |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 18 |
---|---|
Mått [mm] | 13 x 20 x 10 |
Innerdiameter [mm] | 7 |
Material | Aluminium svart eloxerad |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|