- Produkter
- E20109
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20109
FE-00-P-V-E1/1M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20109
FE-00-P-V-E1/1M
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Sensorhuvuddiameter [mm] | 1 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 1000 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|