- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20127
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20127
FE-00-A-V-E1
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20127
FE-00-A-V-E1
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- Installation på platser som är svåra att komma åt
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 460 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 69 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 1 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: ABS |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|