- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20137
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- För användning på korta avstånd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 45 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 239,7 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M8 |
Totallängd [mm] | 3000 |
Min. böjradie [mm] | 30; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|