- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20157
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20157
FT-30-P-A-R8
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20157
FT-30-P-A-R8
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Lång räckvidd
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 91 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 8 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering |
|
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|