- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20160
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20160
FE-30-A-A-M6
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20160
FE-30-A-A-M6
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- Installation på platser som är svåra att komma åt
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 106 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 30; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|