- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20165
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20165
FE-30-P-A-R6
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20165
FE-30-P-A-R6
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 107,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 6 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|