- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20228
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20228
FE-00-P-A-R3
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20228
FE-00-P-A-R3
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Liten böjradie
Applikation
Utförande | 90° böjning av ljusstrålen |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 400 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 54,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering |
|
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|