- Produkter
- E20328
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 154 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 4000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|