• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. E20331

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20331

FE-30-P-A-R6/3m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OIF
OIF
Område fiberoptik [mm] 192
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud vinklad
Totallängd [mm] 3000
Min. böjradie [mm] 30
Material Adapter: PA
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal