- Produkter
- E20341
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20341
FE-30-A-A-R6/4m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20341
FE-30-A-A-R6/4m
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 154 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Totallängd [mm] | 4000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|