- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20412
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Lång räckvidd
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 41,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 220 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|