• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Glasfiberoptik
  5. E20423

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20423

FT-00-P-A-M6/0,29M

Fiberoptisk direktavkännade givare

E20423

FT-00-P-A-M6/0,29M

  • För installation på platser som är svåra att komma åt
  • Användning som direktavkännande givare
  • För användning på korta avstånd
  • Tål olika aggressiva kemikalier
  • Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Applikation För användning i industriella miljöer
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ OKF; OUF; OOF
OKF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
OOF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 200
OUF
Arbetsområde fiberoptik [mm] 40
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Vikt [g] 36,5
Typ av sensorhuvud rak
Gänga sensorhuvud M6
Längd fiberoptikhuvud [mm] 25
Totallängd [mm] 290; (+20 mm)
Min. böjradie [mm] 20
Fiberplacering
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Tillbehör
Ingående delar
sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
tandlåsbrickor: 2
räfflad mutter: 1 x M11
Anmärkning
Förpackning 1 antal