Anslutningskabel hona
E20428
ADOGB030MSS0002E03
Anslutningskabel hona
E20428
ADOGB030MSS0002E03
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...80 |
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 131,7 |
---|---|
Mått [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink |
---|