Reflexer för reflexavkännande givare
E20453
REFLECTOR TS-93x45
Reflexer för reflexavkännande givare
E20453
REFLECTOR TS-93x45
- För tillförlitlig användning av reflexavkännande givare
- Enkel montering med bara två skruvar
- Lämpligt för rött ljus och infrarött ljus
Applikation
Utförande | fyrkantig, för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 47,2 |
---|---|
Mått [mm] | 55 x 125,5 x 9,5 |
Reflectoryta [mm] | 45 x 95 |
Material | plast |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|