- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20495
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20495
FT-00-M-V-R4
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20495
FT-00-M-V-R4
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Metallsilikonöverdrag för användning i upp till 150 C
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 62,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 10 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|