- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20506
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20506
FE-00-M-V-E1
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20506
FE-00-M-V-E1
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Metallsilikonöverdrag för användning i upp till 150 C
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF; OOF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 76,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 1 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|