- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20511
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20511
FT-00-MPV-M6
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20511
FT-00-MPV-M6
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 220 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 58,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 7 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 45 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|