- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20523
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 36 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 101,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 7 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 45 |
Totallängd [mm] | 1500 |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|