- Produkter
- E20581
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 288 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Totallängd [mm] | 1200 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|