- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20609
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- För att kapas till önskad storlek
- Mycket liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 60 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 130 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 520 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 34 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M3 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 0,5 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|