- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20645
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20645
FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- För att kapas till önskad storlek
- Mycket liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 60 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 620 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 45,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M4 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 9 |
Fiberplacering |
|
Kärndiameter [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|