- Produkter
- E20701
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20701
FE-11-E-A-M4R/1m
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 120 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 1000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fibermaterial | Acryl |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|