- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20703
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 450 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 2770 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 800 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 51 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M4 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 15 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|