- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20714
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Med 90 avledning av ljusstrålen för användning i trånga utrymmen
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Utförande | 90° böjning av ljusstrålen |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 140 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 230 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 1720 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 400 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 58,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 3 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 25 |
Fiberplacering |
|
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|