- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20715
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Med 90 avledning av ljusstrålen för användning i trånga utrymmen
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 60 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 420 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 52 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 6 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 25 |
Fiberplacering |
|
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|