Reflexer för reflexavkännande lasergivare
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Reflexer för reflexavkännande lasergivare
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- För tillförlitlig användning av reflexavkännande lasergivare
- Enkel montering med bara två skruvar
- Lämpligt för rött ljus och infrarött ljus
- För tillförlitlig detektering av glas, film, PET-flaskor och genomskinligt förpackningsmaterial
Applikation
Utförande | fyrkantig, för reflexavkännande lasergivare för glas och plastfolie-detektering |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 13,9 |
---|---|
Mått [mm] | 61 x 51 x 7 |
Reflectoryta [mm] | 47 x 47 |
Material | plast |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|