- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20749
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Med böjbart avkänningshuvud för användning i trånga utrymmen
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 100 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 560 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | böjningsbar |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 27 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 2 x 1 |
Material | Gängat hölje: Mässing belagd med vitbrons |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|