- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20750
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Med böjbart avkänningshuvud för användning i trånga utrymmen
- För att kapas till önskad storlek
- Lång räckvidd
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 450 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 2780 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 800 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | böjningsbar |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 15 |
Fiberplacering |
|
Kärndiameter [mm] | 1 |
Material | Gängat hölje: Mässing belagd med vitbrons |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|