- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20756
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- Tillförlitlig bakgrundsblockering
- Mycket liten böjradie
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Applikation | Liten böjradie |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Bakgrundsdämpad | ja |
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 6 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 10 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 20 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 54 |
---|---|
Sensorhuvud höjd [mm] | 5 |
Sensorhuvud bredd [mm] | 35 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 23 |
Probdimensioner [mm] | 5 x 35 x 23 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 2 x 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|