- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20757
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Med tvärsnittskonverterare för tillförlitlig detektering av objekt med föränderliga positioner
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Utförande | tvärsnittsomvandlare |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Applikation | Liten böjradie |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 2040 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 700 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 61 |
---|---|
Sensorhuvud höjd [mm] | 5 |
Sensorhuvud bredd [mm] | 20 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 20 |
Probdimensioner [mm] | 5 x 20 x 20 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 9 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 16 x 0,25 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|