- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20765
Sensorhuvud för direktavkännande givare
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Sensorhuvud för direktavkännande givare
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- För användning på korta avstånd
- Kabelanslutningsbart avkänningshuvud för anslutning av fiberoptik som levereras på en rulle
- Snabb och enkel montering av fiberoptik
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 55 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 110 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 235 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 16,2 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M8 |
Totallängd [mm] | Konfigurerbar |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 2 x 1,5 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|