- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E20767
Sensorhuvud för envägsavkännande givare
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Sensorhuvud för envägsavkännande givare
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- Kabelanslutningsbart avkänningshuvud för anslutning av fiberoptik som levereras på en rulle
- Snabb och enkel montering av fiberoptik
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OO50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 175 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 370 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 700 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 8,2 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M5 |
Totallängd [mm] | Konfigurerbar |
Fiberplacering | |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|