- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20823
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20823
FE-50-V-V-M5/16
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20823
FE-50-V-V-M5/16
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Överdrag i rostfritt stål för användning i upp till 315 C
- Installation på platser som är svåra att komma åt
- Lång räckvidd
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; ODF; OMF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 1000 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 4 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 800 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -58...315 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 197 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Totallängd [mm] | 900 |
Min. böjradie [mm] | 19 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|