- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20824
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Överdrag i rostfritt stål för användning i upp till 315 C
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Lång räckvidd
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OBF; ODF; OMF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 150 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 1 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 175 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -58...315 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 127,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | vinklad |
Totallängd [mm] | 900 |
Min. böjradie [mm] | 19 |
Fiberplacering | |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|