Monteringsfäste
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Monteringsfäste
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Komplett monteringspaket för montering med klämmor
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För fristående montering
- Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Applikation
Utförande | för klämcylinder |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 183,5 |
---|---|
Monteringstyp | yta; (M10) |
Mått [mm] | Ø 18,5 |
Material | fixtur: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Klämcylinder: rostfritt stål (1.4408) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|