Reflexer för reflexavkännande givare
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Reflexer för reflexavkännande givare
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- För tillförlitlig användning av reflexavkännande givare
- Enkel montering med bara två skruvar
- Lämpligt för rött ljus och infrarött ljus
Applikation
Utförande | fyrkantig, för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...58 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 11 |
---|---|
Mått [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Reflectoryta [mm] | 30 x 45 |
Material | plast |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|