Reflextejp
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Reflextejp
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- För tillförlitlig användning av reflexavkännande givare
- Enkelt att montera genom limning
- Lämpligt för rött ljus och infrarött ljus
Applikation
Utförande | för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 23 |
---|---|
Mått [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Reflectoryta [mm] | 50 x 1000 |
Material | plast; Acryl |
Längd [mm] | 1000 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Ytterligare data
typiska reflektionsvärden vid en betraktningsvinkel på 0.2° | [cd/lx * m²] |
Belysningsvinkel 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |