Monteringsfäste
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Monteringsfäste
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Komplett monteringspaket för montering med klämmor
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För montering på en monteringsstav
- Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Applikation
Utförande | för sidplacerad optik |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,5 |
---|---|
Monteringstyp | rundprofil; (Ø 10 mm) |
Material | Klämcylinder: formgjuten zink; fixtur: rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|