- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Akrylfiberoptik
- E21105
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Lång räckvidd
- För att kapas till önskad storlek
- Version med hög flexibilitet för extremt små böjradier
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 104 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 620 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 180 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 3 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1,2 |
Fiberdiameter [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Ytterdiameter [mm] | 2,2 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|