Klämcylinder
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
Klämcylinder
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För montering på en monteringsstav
- Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Mekaniska data
Vikt [g] | 88,5 |
---|---|
Monteringstyp | rundprofil; (Ø 12 mm) |
Mått [mm] | 27 x 27 x 37 |
Material | Klämcylinder: rostfritt stål (1.4408) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|