Ethernet anslutningkabel
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
Ethernet anslutningkabel
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
- För anslutning till parameterinställningsgränssnittet på givaren
- För tillförlitlig signalöverföring
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 687 |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 10 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,4 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |