- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E21153
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21153
FT-00-M-W-M6/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E21153
FT-00-M-W-M6/2M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Lång räckvidd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | Hög temperaturtålighet; Robust design för användning i tuffa industriella miljöer; Tål olika aggressiva kemikalier |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OKF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 28 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...150 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 125 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 45 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1,6 |
Fiberdiameter [mm] | 0,05 |
Ytterdiameter [mm] | 5,4 |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Material fibermantel | Metallsilikon |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|