- Produkter
- E21164
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Mycket lång räckvidd
- För att kapas till önskad storlek
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OBF; OCF; OOF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 950 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 4000 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 3000 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 78,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Totallängd [mm] | 5000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering | |
Kärndiameter [mm] | 1 |
Fibermaterial | PMMA |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PE |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|