Skyddsglas i plast
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
Skyddsglas i plast
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
- Effektivt skydd av den främre rutan mot smuts och skador
- Säkert skydd av givaren mot slag och stötar
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- För objektigenkänningsgivare och 1D/2D-kodläsare av typ O2D, O2I
Mekaniska data
Vikt [g] | 39,35 |
---|---|
Mått [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Material | kapsling: formgjuten zink svart; Optik: PMMA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|